高信頼性(HiRel)
概要
過酷な環境向け信頼性の高い電力変換およびRFソリューション
宇宙やその他の過酷な環境下で使用されるアプリケーションは、今日のシステム設計者に特異な課題を突きつけています。というのも、パワーエレクトロニクスは厳しい温度条件、機械的条件、そして放射条件に耐え得る性能を持つ必要があり、その期待される寿命は十年単位で測られるからです。
インフィニオンは、宇宙、航空宇宙、防衛、その他の業界で見られるような過酷な条件に対応する高信頼性および耐放射線性を備えた電力変換およびRFソリューションの独自のポートフォリオを提供しています。当社の幅広いポートフォリオには、次のものが含まれます。
· 標準およびカスタム仕様の高信頼性、耐放射線性および高耐久性を備えたディスクリートおよび集積回路
· マイクロ波トランジスタおよびダイオード
· 防衛、宇宙、高温用DC-DCコンバータ
· その他の宇宙用コンポーネント
インフィニオンは、お客様にとっての宇宙用高信頼性エレクトロニクスの源です。飛行実績のある高信頼性製品は、宇宙船の電力システム全体で使用されており、現在稼働中のほぼすべての宇宙船に搭載されています。設計の対象が衛星バス、ペイロード、RF通信であれ、またその他の宇宙システムであれ、当社は、欧州宇宙機関 ( ESA ) および米国防兵站局( DLA )の規格に適合した幅広い耐放射線性ソリューションを世界中のお客様に提供しています。
インフィニオンはとその子会社IR HiRelは、共に力を結集させることで、独自のシナジー効果を生み出しています。当社がご提供する耐放射線性を備えた電力変換とRFポートフォリオをご覧ください。
| Product family | Standards | Export controls |
| カスタムハイブリッドを含むDC-DCコンバータ | MIL-PRF-38534/ MIL-STD-883 |
ライセンスと非ライセンスのオプションが利用可能 |
| 耐放射線性および標準MOSFETs | MIL-PRF-19500 | |
| 高信頼性放射性PowerMOSトランジスタ | ESCC 5000 | 非統制/未記載品目 |
| 高信頼性シリコンバイポーラトランジスターおよび高信頼性シリコンダイオード | ESCC 5010 | |
| EMIフィルター | MIL-PRF-38534 | ライセンスと非ライセンスのオプションが利用可能 |
| ハイブリッドおよびモジュール | MIL-PRF-38534/ MIL-PRF-38535 |
|
| 耐放射線性ソリッドステートリレー | MIL-PRF-38534 | |
| ショットキーおよび超高速整流器 | MIL-PRF-19500 | |
| 集積回路 | MIL-PRF-38535 | |
| 絶縁ゲートバイポーラトランジスタ (IGBTs) | MIL-PRF-19500/ MIL-PRF-38534 |
サポート