TLS4120 5V CORE-BOARD
概要
本デモキットは、出力電圧5VのOPTIREG™ Switcher製品TLS4120D0EP V50をベースにしたソリューション向けにサイズ最適化されています。スペースが限られたアプリケーションにおいて、このデバイスファミリーをどのように使えるかをデモします。TLS4120 5Vボードも提供可能です。
特長
広い入力電圧範囲が車載アプリケーションのほぼ全域をカバーします。
5V固定の出力電圧
最大連続電流出力2A
最も小さなサイズのソリューション向けに最適化
無負荷状態での低暗電流動作
推奨アプリケーション例
車載ECU向け電源
BCM、ADAS
カメラ、レーダー、テレマティックス
インフォテインメント、車載用メディア、テレマティックス
サポート