TLE94112EL_SHIELD
概要
TLE94112EL搭載Arduino用DCモータシールド
DCモータシールドは、TLE94112ELを搭載し、Arduinoで使用するための小型評価ボードです。TLE94112ELは、並列モードで最大6個のDCモータ、直列モードでは最大11個のDCモータを駆動できます。すべての出力は、最大0.9Aまで駆動できます。出力は、スタンドアローンでも使用できますし、また、結合することにより駆動能力を最大3.6Aまで増強することもできます。
特長
- DCモータ、抵抗性または誘導性負荷を駆動する12チャネルのハーフブリッジ出力を備えたドライバ
- ドライバには、過熱、過電流、過電圧、低電圧に対する保護機能があり、その他に、過電流、過電圧、低電圧に対する診断機能があります。
- ゼロクロック診断機能付きのSPIインターフェイス
- 優れたEMC特性
- 3種類の周波数(80Hz、100Hz、200Hz)のPWMジェネレータ内蔵
利点
- マルチモータアプリケーション用のコンパクトな設計を実現するシールド
- マルチモータアプリケーション用のコスト効率の良い設計
- 内蔵PWMジェネレータおよびゼロクロック診断機能によりマイクロコントローラの通信負荷を軽減
- 外付けコンポーネント削減によりコスト低減
推奨アプリケーション例
- マルチモータアプリケーション
- DCモータおよび電圧制御バイポーラ ステッピングモータ
- 玩具
- HVAC(冷暖房換気空調)システム
ビデオ
サポート