SHIELD_BTS7002-1EPP
概要
本Arduinoシールドには、ハイサイドスイッチBTS7002-1EPP (出力あたりの電流値21A) が4個付属しています。リレーとヒューズの置き換えデモの実施用に、本シールドを使用し12V電源の出力の制御および保護、負荷(電球、発熱抵抗器、モータードライブなど)のオン/オフ、負荷電流測定、無負荷状態の検出を行えます。PROFET™+2 12Vファミリーは、高電流車載アプリケーション (ECU給電、補助電源コンセント、ヒーターなど) を対象としています。
特長
- TSDSO-14パッケージ、2mΩ~8mΩのコンパクトな設置面積、最小RDS(ON)
- 電流トリップとインテリジェントラッチを備えた保護コンセプト
- 電流トリップレベルまでの高い電流検出精度による診断
- ピン互換および外付け部品との互換性により、ファミリー全体で設計の柔軟性を最適化
- PCB面積の小型化/縮小
利点
- 内部動作の電流消費を50%削減
- 費用対効果の高い、簡素化された地上ネットワーク
- 電流検出精度(kILIS)≤5%@公称負荷電流
- 最小3.1Vまで動作可能な標準クランキング電圧
- 小型パッケージで面積削減
- 非常に低い出力リーク電流(≤0.5μA、最大85°C)
推奨アプリケーション例
- 最大20Aの抵抗性、誘導性、容量性の負荷を駆動するのに最適
- エレクトロメカニカル・リレー、ヒューズ、ディスクリート回路の置き換え
- 過熱負荷および一般的な配電の駆動に最適
ビデオ
サポート