REF_XDPS2201_170W_BPA2 e-bike および電動工具バッテリー充電器用の入力電圧範囲に対応した170 W AC-DC リファレンス デザイン
概要
インフィニオンのREF_XDPS2201_170W_BPA2は、e-bikeや電動工具の充電器に一般的に使用される24 Vおよび36 Vリチウムイオン バッテリーパック向けの高効率170 Wシングルステージ ハイブリッド フライバック リファレンス デザインです。本リファレンス デザインの広い入力電圧範囲は設定が可能で、マルチモード動作のデジタル コントローラー XDP™ XDPS2201と、600 VのCoolMOS™ P7スーパージャンクションMOSFET (IPA60R280P7S) 2個が搭載されています。
特長
- ハイブリッドフライバック (非対称ハーフブリッジ)
- 出力電圧範囲: 18 V~42 V
- 出力170 W
- 定格負荷時、AC230 Vで最大95%
- 24Vおよび36Vバッテリーパック向け
利点
- 高効率
- 超小型トランス
- PFC段がなく、低システムコスト
- 幅広い出力電圧範囲
推奨アプリケーション例
補完製品:
サポート