REF_WATERPUMP100W
エンベデッドパワーICを備えた補助冷却水ポンプのリファレンスデザイン
REF_WATERPUMP100Wは、熱管理システムの3相車載用補助冷却水ポンプ向けに開発されたリファレンスデザインです。主な特長は次のとおりです。
- TLE9879QXW40:本デバイスはエンベデッドパワーICファミリーの1つで、シングルチップ3層モータドライバシステムオンチップ(SoC)ソリューションです。業界標準のArm® Cortex®-M3コアをLINトランシーバー、ブリッジドライバ、および電源と統合化し、 センサレス磁界制御(FOC)などの先進的なモータ制御アルゴリズムを可能にしています。
- IAUC60N04S6N031H:5X6 SSO8パッケージに搭載され、インフィニオンの最先端OptiMOS™-6技術を使った40V MOSFETです。低~中間パワードライブアプリケーションのコスト効率を上げます。さらにブリッジアプリケーションではルーティングを改善することでPCBを小型化することができます。
- IPZ40N04S5-3R1本コンポーネントはS308パッケージのOptiMOS™ 5 40Vです。最先端のパワーMOSFET技術を、非常に小型で堅牢な車載システムソリューション向けに、3.3X3.3mmのリードレスパワーパッケージに搭載しました。この製品は、インフィニオンの最新シリコン車載用パワーMOSテクノロジーを使っており、車載用ブラシレスDCモータおよびHブリッジアプリケーションで要求されるエネルギー効率と電力密度に適合し、さらにそれを上回るように最適化したものです。インフィニオンの堅牢なS3O8リードレスパッケージテクノロジーと組み合わせることで、RDS(on)最小2.8 mΩの、非常に小型で効率の良いシステム設計を実現します。
リファレンスデザインは、EMCおよび熱特性について最適化されています。また、レイアウトおよび回路図ファイル(Altium)、EMC試験、熱解析および詳細情報を含む包括的な関連資料が含まれています。
インフィニオンの100W補助冷却水ポンプのリファレンスデザインを使えば、開発プロセスを加速し、早期の市場投入が可能です。
特長
- EMCおよび熱特性の参照情報
- 最適化された部品点数とPCBサイズ
- 最大140Wの出力能力
- デバッグ接続用のSWDポート
- LINポート
- 高温FR4 PCB、銅4層
- 55X55mmの小型PCB
- 以下を含む豊富な資料
- レイアウトファイル
- 設計ガイド
- 概略図
- スタートガイド
- ハードウェア設計ガイドライン
- EMCレポート
- 熱解析
- ソフトウェア例
リファレンスデザインの利点をご活用ください
リファレンスデザインは部品およびレイアウトの推奨例を提供します。さらに、PCBベースの設計のため、リードフレームソリューションに比べ、回路構築にかかる時間が短くてすみます。
sTOLLパッケージに組込みパワーICデバイスとOptiMOS™-6 40V MOSFETを高度に集積化しているため、フットプリントが超小型で、リファレンスデザインは最小限の部品点数とPCBサイズを実現しています。
リファレンスデザインは、長い製品寿命を担保するインフィニオン品質のクラス最高コンポーネントを使っています。
エンベデッドパワーICデバイスのスケーラビリティにより、プラットフォームアプローチを最大1kWまで拡張することが可能です。
Toolchain Installation
In order to get the board ready and running, the software shown in table below shall be installed.
For more information about the tool chain installation steps, watch our video "Toolchain Installation for Embedded Power ICs / TLE98xx".
| Toolchain Installation Steps | Company | Description | |
| STEP 1 | Download and Install |
|
|
| STEP 2 | Download Config Wizard |
![]() |
|
| STEP 3 | Download and Install |
![]() |
|
| STEP 4 | Download the SDK via µVision 5 Pack Installer (see step 1) |
|
|
*If you still need the Config Wizard V1, please follow the link.