REF_SSR_AC_DC_2A
概要
ソリッド ステート リレー リファレンスデザイン: 2 A / 250 V AC または350 V DC、過電流保護および過熱保護搭載
REF_SSR_AC_DC_2A キットは、AC250 VもしくはDC350 V動作と公称電流2 Aに対応したACおよびDCタイプのソリッドステートリレーを、コンパクトな形状で評価できます。
本ボードはコンパクトで、コアレストランス (CT) 技術を採用した革新的な絶縁ゲートドライバーEiceDRIVER™ iSSIと、温度センサー内蔵CoolMOS™ S7T SJ MOSFETにより、過電流および過熱保護メカニズムを内蔵しています。
特長
- 双方向MOSFETスイッチ
- ACおよびDC動作
- 外部TVSクランプダイオード
- 温度センサーを内蔵したSJ MOSFET
- 過熱保護
- シャントベースの過電流保護
- 絶縁されたゲート駆動
利点
- 小型サイズ
- 高い信頼性と安全性
- 最大5.7 kV rmsのガルバニック絶縁
- 高速ターンオフ (10µs未満)
- アーク放電のないスイッチング
- 外部の2次側電源不要
推奨アプリケーション例
部品一覧
サポート