REF_MTR_48V30A_GAN 低電圧バッテリーアプリケーション向けのコンパクトなリファレンスデザイン インバーター (CoolGaN™トランジスタ 100 V G3搭載)
概要
低電圧バッテリーアプリケーション向けのコンパクトなインバーター参考設計で、12個のCoolGaN™トランジスタ(100 V G3、IGC033S10S1)をハーフブリッジ構成で搭載し、全相に2つのデバイスを並列接続しています。トランジスタはEiceDRIVER™ 1EDN7136Uによって駆動され、XENSIV™ TLI4971磁気電流センサーによって出力相電流を検出します。さらに、XMC™ XMC4200マイクロコントローラーは磁界方向制御 (FOC)を実行可能です。
特長
- 小型リファレンス設計
- 最適化されたレイアウト
- 上面放熱
- 高スイッチング周波数
サポート