REF_FRIDGE_C101T_IM231
モーターコントロールICのIMC101TとCIPOS™ Micro 600 Vを搭載したロータリー冷蔵庫用コンプレッサードライブを効率的に制御するリファレンスボード。
REF_Fridge_C101T_IM231は、冷蔵庫のコンプレッサー用に設計されたすぐに使えるリファレンス ボードです。CIPOS™ Micro Pro IPM IM231-L6S1B、デジタル モーター コントロールIC (iMOTION™) IMC101T-T038、リニア ボルテージ レギュレータを組み合わせたインフィニオンのソリューションを示しています。
本デザインは、最終的な量産用アプリケーションボードに簡単にコピーすることができるため、市場投入までの時間が短いのが特徴です。
特長
- 低VCE(sat)のTRENCHSTOP™ IGBT6を用いたCIPOS™ Micro Pro IPM
- 正確な過電流保護 (±5%)
- 温度センサー内蔵
- モーターの定格出力は最大400W (10kHz時)
- モーションコントロールエンジンは、センサーレスおよびホールセンサーモータードライブ用の、すぐに使えるコントローラソリューションです。
- 永久磁石型同期モータ(PMSM)の磁界方向制御(FOC)
- シングルシャントまたはレッグシャントによる電流検出
- MCE2.0ファームウェアのClass B 事前認証 (IEC60335) を取得
利点
- 過電流保護機能とUL認証取得の温度センサー内蔵IM231-L6S1Bを搭載した高集積ソリューション
- 高速精度±0.6%のIMC101T-T038とトルク補償による振動抑制を実現したターンキーソリューション
Similar boards
Reference board REF_FRIDGE_D111T_MOS for efficient control of rotary fridge compressor drives powered by iMOTION™ IMD111T SmartDriver and 600 V CoolMOS™ PFD7 superjunction MOSFET
The Reference board REF_FRIDGE_C101T_6ED for efficient control of rotary fridge compressor drives powered by IMC101T motor control IC, 600 V SOI three-phase gate driver and 600V RC-D2 IGBT.
REF-MHA0K2IM2ZPSOC4 is a motor drive reference design for rotary fridge compressors with a CIPOS™ Micro 600 V, 6 A three-phase intelligent power module (IM231-L6S1B), a PSoC 4100S controller (CY8C4146AZI-S423) and a low dropout voltage regulator (TLE4294G V50)