REF_5QR0680BG-1_42W1 REF_5QR0680BG-1_42W1は、最新のCoolSET™第5世代 擬似共振Plus ICE5QR0680BG-1スイッチングコントローラーを搭載したリファレンスボードです。
概要
この42W補助電源用SMPSリファレンスデザインは、フライバックトポロジー構成で、インフィニオンの最新CoolSET™第5世代 擬似共振Plusファミリーの製品であるICE5QR0680BG-1を搭載しています。
DSO-12パッケージに搭載された800 V MOSFETにより、不安定なグリッド環境で使用でき、システムの堅牢性も向上します。
特長
- ユニバーサル入力: 85 ~300 VAC, 50/60 Hz
- 出力 1: 12 V
- 出力電流 1: 3.41 A
- 出力 2: 5 V
- 出力電流 2: 0.2 A
利点
サポート