REF-SHA35WRC2SYS
概要
ターンキーモータードライブソフトウェア付き高電圧シーリングファンモーター用のフル機能付きスターターキット
REF-SHA35WRC2SYS は、メインボードに赤外線センサー付きドーターカードと適切なリモートコントロールボックスで構成されるフル機能付きのスターターキットです。メインボードにはIMD112T iMOTION™ドライバーが搭載され、現場で実証済みのMCE(Motor Control Engine)によりターンキーPFC とモーター制御を提供し、天井扇モーター制御アルゴリズムの開発工程からソフトウェアコーディングを省きます。さらに、スイッチとしてIKA08N65H5、ゲートドライバーとして1ED44171N01B、インバーターステージとしてIKN03N60RC2 を搭載したPFCステージも搭載しています。
直径90 mm の単層PCB は、一般的な天井扇の設計に対して、費用対効果が高く、すぐにコピー可能なリファレンスを提供します。
特長
- 入力電圧範囲 120~300 Vrms
- 最大入力電力 35 W
- PFC係数≥0.9 および iTHD≤10% @ 230 Vrms
- PFCステージ搭載 (60kHzまで)
- IEC61000-4-5 4k V サージ対応
- EN55032 クラスB EMI 対応
- 過電流保護、補助電源搭載
利点
- コンパクトで費用対効果の高い単層設計のためのすぐにコピー可能なPCB。
- 赤外線制御を含むシステム全体の評価が容易です。
- 高効率永久磁石同期モータ(PMSM)用モータ制御アルゴリズム(PFCを含む)がすぐに使用可能です。
図
サポート