REF-ISOPLCSSR24V 絶縁デジタル出力用 リファレンスボード: 24 Vデジタル出力用 ITS6035S x 2、4DIR2400H x 1、TLS810 x 2
概要
本ボードは、インフィニオン製 ProFET™ ITS6035S 2個とデジタルアイソレーター4DIR2400Hを組み合わせ、電流容量が最大DC4 Aの2つの24 Vデジタル出力を実現しています。本リファレンスボードは診断機能を搭載した2つのハイサイドパワースイッチに対応し、最大5700 Vrmsの絶縁電圧を備えているため、安全な絶縁に最適です。
特長
- 各チャネルの最大出力電流が4.5 Aの2チャンネル ハイサイド スイッチモジュール
- ユーザーが電流制限を調整可能
- 短絡保護、過電流保護
- 加熱保護機能
- 同期放電機能
- ガルバニック入出力絶縁
- 診断フィードバック
- ロジック電源 +3.3 V
- 信号レベル3.3 Vに設定可能
- ジャンパによる静的ON/OFF
- 産業用ハイサイドスイッチ
- 堅牢なパワースイッチング ソリューション
利点
- ガルバニック絶縁で安全性を実現
- 正確な電流モニタリングと制御
- さまざまな入力電圧オプション

図

サポート