REF-ICL5102HV-U150W
概要
ICL5102HVを使用した150W LEDドライバPFC/LCC評価ボード
このPFC+LCC LEDドライバボードは、最大480VACの照明アプリケーション向けLEDコントローラICであるICL5102HVの優れた性能を実証するために設計されています。30%負荷時のTHD(全高調波歪率)<10%という優れた性能を備えています。本当に高い周波数および堅牢なMOSFETドライブのために、インフィニオンのコアレストランス技術が利用されています。PFC + LCC/LLCコントローラおよびドライバが、1つのパッケージに一体化されており、部品点数およびコストの節減を実現します。ICL5102HVは、さまざまな保護機能も備えています。
この設計されたボードの入力電圧は、277~528VACです。LED電圧は17~48Vで、LED電流は30mA~3Aです。LCC周波数は40kHz~130kHzです。全負荷時の効率>92%です。THD(全高調波歪率)性能は、EN 61000-3-2クラスCに適合し、EMIはEN 55015に準拠しています。
部品一覧:
特長
- ブーストPFC + LCCトポロジ
- バス電圧800V
- 片面PCB
- LCC出力を同期整流
- LCCトランス出力電流情報を一次側に渡すために電流トランスを使用
利点
- LLCでは実現できない広い出力動作範囲
- 最大528VACのアプリケーションに対応
- コスト節減
- 同期整流により効率向上
- 高速出力応答
推奨アプリケーション例
サポート