REF-1EDC60H12AHDPV2
概要
TO-247 3/4ピン 評価プラットフォームのディスクリート・パワー半導体用バイポーラ電源機能ボード
このリファレンス・ボードは汎用評価プラットフォームの2番目のドライブ・カードで、EiceDRIVER™ 1EDC Compact 1EDC60H12AH を含み、VCC2が+15 V、GND2が負というバイポーラ電源が可能です。最初のドライブ・カードはEiceDRIVER™ 1EDC Compact 1EDC20I12MH で、寄生ターンオンを防止するアクティブ・ミラークランプが内蔵されています。
EiceDRIVER™ ゲートドライバーIC を含むユニバーサル評価プラットフォームは、TO247の3ピンおよび4ピンの炭化ケイ素 CoolSiC™ MOSFET の駆動オプションを示すために開発されました。これらのオプションを示すために、設計は1つのマザーボードと現在では2つのドライブカードに分割されています。将来、新しいドライブカードでプラットフォームを拡張できるように、モジュラーアプローチを選択しています。マザーボードは、最大電圧800 V、最大パルス電流130 Aで設計されています。異なるドライバICとCoolSiC™ MOSFETを搭載したドライブカードの増設が計画されています。
特長
- VCC2 ゲート駆動電圧範囲 -5 V~+20 V
- VCC1 入力電圧 +5V(固定)
- SMA-BNC コネクターを用いたゲート接続
- オプションのCoaxialshunt を使用した電流測定
- 最適化された整流ループ
- 外部負荷インダクター接続
- ヒートシンクの設計により、様々な温度でのテストが可能
利点
- ドライブカードのレイアウトは、お客様が独自に設計する際の参考資料としてご利用いただけます。
- TO-247 3 ピンおよび 4 ピンパッケージのすべてのベンチマークが可能(基材技術やメーカーに依存しない)
- マザーボードのモジュラーアプローチにより、将来的なプラットフォームの拡張が可能
Recommended board combination
The EVAL-PS-DP-MAIN is the motherboard mandatory for the daughtercard to be operated. It provides the connectors needed to run the board.
図
サポート