REF-1EDC20I12MHDPV2
概要
TO-247 3/4 ピン評価プラットフォームのディスクリートパワー半導体用ミラークランプファンクションボード
このリファレンス・ボードは汎用評価プラットフォームの最初のドライブ・カードで、寄生ターンオンを防止するアクティブ・ミラー・クランプを内蔵したEiceDRIVER™ 1EDC Compact 1EDC60H12AH を搭載しています。2番目のドライブ・カードは、EiceDRIVER™ 1EDC Compact 1EDC60H12AHを搭載し、VCC2が+15VでGND2 が負というバイポーラ電源が可能です。
TO247の3ピン、4ピンのディスクリートパワー半導体の駆動オプションを示すために、EiceDRIVER™ ゲートドライバーICを含むユニバーサル評価プラットフォームが開発されました。これらのオプションを示すために、設計は現在では1つのマザーボードと2つのドライブカードに分割されました。将来的に新しいドライブカードでプラットフォームを拡張できるように、モジュール方式を選択しました。マザーボードは、最大電圧800 V、最大パルス電流130 Aを想定して設計されています。
特長
- VCC2 ゲート駆動電圧範囲 -5 V~+20 V
- VCC1 入力電圧 +5V(固定)
- SMA-BNC コネクターを用いたゲート接続
- オプションのCoaxialshunt を使用した電流測定
- 最適化された整流ループ
- 外部負荷インダクター接続
- ヒートシンクの設計により、様々な温度でのテストが可能
利点
- ドライブカードのレイアウトは、お客様が独自に設計する際の参考資料としてご利用いただけます。
- TO-247 3 ピンおよび 4 ピンパッケージのすべてのベンチマークが可能(基材技術やメーカーに依存しない)
- マザーボードのモジュラーアプローチにより、将来的なプラットフォームの拡張が可能
Recommended board combination
The EVAL-PS-DP-MAIN is the motherboard mandatory for the daughtercard to be operated. It provides the connectors needed to run the board.
図
サポート