LEDFRONTHBLB_REF
概要
TLD5099EPを使用したハイビーム/ロービームの組み合わせ向けリファレンスデザイン
本リファレンスデザインガイドでは、電流制御降圧SEPICコンバータLITIX™ PowerファミリーのマルチトポロジーDC/DCコントローラTLD5099EPを使用した車載フロントライトのハイビーム/ロービームの組み合わせの実装について詳細に説明しています。DC/DC 1チャンネルでハイビームとロービームを駆動します。ハイビームはロービームと連動して点灯させることも、ロービームは個別で点灯させることもできます。これはエントリーレベルのLEDヘッドランプに最適なコスト削減アプローチです。PWM調光機能により、明るさをさらに制御し、極端な動作条件でのディレーティングを可能にします。過渡時の堅牢性と共に最先端の診断機能を持っています。EMC性能はCISPR25標準に準拠することが立証されています。熱特性も検証され、提供されています。
主な部品:
- TLD5099EP: LITIX™ Powerファミリーのマルチトポロジー DC/DCコントローラ
- IPD60N10S4L: OptiMOS™-T2、パワーステージ用スイッチングMOSFET
- IPD50P04P4L-11: OptiMOS™-P2、逆バッテリー保護用 MOSFET
お役立ちリンク:
利点
- 過渡パルス試験済み
- EMC対応
- 熱試験済み
- コスト最適化設計に特化
推奨アプリケーション例
- 車載用LEDフロントライト::
ハイビーム、ロービーム、
デイライト、ウィンカー - バイクのヘッドライト
ソフトウエア&ツール
サポート