KIT_MINIWIGGLER_3_USB
概要
High-Performance and Cost-Effective Tool Access Hardware:
The DAP miniWiggler V3 is the successor of the DAP miniWiggler. It converts from the PC/USB to the debug interface (10-pin DAP/SPD/SWD, 20-pin Automotive JTAG) of an Infineon Microcontroller device. The software interface for tools is the DAS (Device Access Server) DLL. The latest DAS version can be downloaded at www.infineon.com/das
Applications and Supported Tools:
- Infineon MemTool (Tools & Software -> "Software Downloads")
- Debugging, Flash Programming
- Altium/TASKING Compiler
- Infineon DAVE™ Bench
- Infineon DAVE™ 3 (Tools & Software -> "DAVE™ (Version 3) – Legacy - xSPY Tool")
- Hitex HiTOP Debugger
- ARM KEIL uVision
Supported Microcontroller Devices:
AURIX, TriCore, XMC4000, XMC1000, XC2000, XE166, XC166, XC800
特長
- Clock rate up to 30 MHz (programmable)
- All signals are 5.5V, scaling down to 1.65V
- USB 2.0 (high-speed)
- Certified drivers for Microsoft Windows XP, VISTA, 7, and 8
- USB, JTAG and DAP/SPD hotplug and unplug
- 3 on-board status LED
- Support for Automotive 20-pin JTAG on 10-pin DAP connectors
- Connector for frontend extensions (e.g. for galvanic isolation) added
アプリケーション
完全なAURIX™技術文書(データシートやアプリケーションノートを含む)へのアクセス:
- myinfineon.com(ハイパーリンク)で貴社の電子メールアドレスを使用して登録してください
- ログイン名を次のアドレスに送信してください: AURIX@infineon.com
- 登録されると、新しい文書の自動更新サービスが提供されます
- すべての登録プロセスの完了には、(時間帯の違いにより)
サポート