KIT_AURIX_TC275_ARD_SB
概要
Hitex ShieldBuddyTC275 – AURIX™ powered Arduino UNO R3 hardware compatible platform
The Hitex ShieldBuddyTC275 is (currently) the world’s smallest AURIX™ development board. The Hitex ShieldBuddyTC275 is fitted with the Infineon TC275 32-bit multicore processor on a board following the Arduino standard making it compatible with most of the 100's of application shields that are available. The familiar Arduino IDE can still be used, with extensions for triple-core programming. Evaluation licenses for a complete set of development tools are available which makes this kit ideal for getting started on a high end real time embedded industrial or automotive application as well as students and hobbyists.
Order Nr.: KIT_AURIX_TC275_ARD_SB, Price: 99,- EUR, Buy Online
アプリケーション
完全なAURIX™技術文書(データシートやアプリケーションノートを含む)へのアクセス:
- myinfineon.com(ハイパーリンク)で貴社の電子メールアドレスを使用して登録してください
- ログイン名を次のアドレスに送信してください: AURIX@infineon.com
- 登録されると、新しい文書の自動更新サービスが提供されます
- すべての登録プロセスの完了には、(時間帯の違いにより)
サポート