KIT_6W_18V_P7_950V
概要
6W バイアス電源用評価キット
サーバー、テレコム、産業アプリケーションに使用される電源では、一般的に主要電力変換装置に加え、小型バイアス電源が使用されます。本6Wバイアス電源用ボードは、力率改善(PFC)ブーストコンバータから常時DC400V出力から電力供給され、ファン、ゲートドライブ、コントローラに電力を供給するシステムで動作するよう設計されています。本ボードは、ICE5QSAG 擬似共振(QR)フライバックコントローラおよび新製品の950V CoolMOS™ P7 (IPU95R3K7P7)を使用しています。950Vのブレークダウン電圧により、システムに追加マージンができるため、サージが発生してもバイアスは動作し続けることができます。本評価ボードは、スナバレス・フライバックコンバータとして設計されており、全負荷範囲において高い効率を実現しています。
特長
- インフィニオンの第2世代コントローラを使用した擬似共振フライバック
- スナバ回路を使用しない動作により効率向上
- 950Vのブレークダウン電圧により高い入力電圧での動作が可能
- 1次側の調整出力18V、2次側の非調整出力18V
利点
- 高効率
- 低コストソリューション
- スナバ回路ネットワークの除去によるPCBのホットスポット削減
推奨アプリケーション例
コンポーネント一覧:
- 950V CoolMOS™ P7 MOSFET
(IPU95R3K7P7) - 擬似共振フライバックPWMコントローラ
(ICE5QSAG)
サポート