KIT_6W_12V_P7_950V
概要
6Wバイアス電源評価キット
サーバー、通信、産業用アプリケーションに使用される電源装置には、通常、主電源変換器に加えて小型のバイアス電源があります。この6Wバイアスボードは、昇圧力率改善(PFC)コンバータのDC400V出力から連続的に電源を供給し、ファン、ゲートドライバ、コントローラに電源供給するシステムで動作するように設計されています。本ボードは、ICE5QSAG擬似共振(QR)フライバックコントローラと新しい950V CoolMOS™ P7(IPU95R3K7P7)を使用しています。950Vのブレークダウン電圧は、システムにさらにマージンを与え、サージ電圧が発生してもバイアス動作の継続を保証します。本設計はスナバレスフライバックコンバータとして、全負荷範囲にわたり効率をさらに向上させます。
サポート