KIT_40W_AMP_HAT_ZW
概要
Raspberry Pi Zero W用MERUS™オーディオアンプHAT ZWクラスDアンプ
MERUS™ オーディオアンプHAT ZWは、必要な部品を全て搭載した世界初のRaspberry PiオーディオHATで、小さな物理サイズで高精細なオーディオをラジカセパワーレベルで提供します。本オーディオ・パワー・アンプ・ボードは、インフィニオン独自のマルチレベル技術をRaspberry Piのユーザーやメーカーに提供するものです。最小サイズ、最小の消費量で、最先端の電力効率とHDオーディオ品質を備えたラウドスピーカーを構築し、ワイヤレス音楽ストリーミングを行えることを目指した製品です。
MERUS™ オーディオアンプは、MA12070PクラスDマルチレベルアンプを搭載し、公式のRaspberry Piから最大40Wのピーク出力を行い、48KHz/24bitの音楽再生が可能です。さらに、追加の電源が不要です。MERUS™ オーディオアンプは、Raspberry Pi Zero Wの同一の電源から電力供給されます。Volumio、Max2Play、Justboom playerなど、Raspberry Piで最も人気のあるオーディオストリーミングアプリケーションに対応しており、RaspbianではAirplayクライアントやBluetoothオーディオレシーバーとしても使用できます。
部品一覧:
特長
- MERUS™ MA12070P独自のマルチレベルアンプを搭載
- Raspberry Pi Zero、Raspberry Pi Zero Wirelessに対応
- 電源入力:5V/2.5A - Raspberry Piと同じ単一電源からの供給
- 外部電源または別電源は不要
- Raspberry Pi公式5V/2.5A電源で、最大40Wの瞬間的なピーク出力電力を実現
利点
- Raspberry Pi向けの主要ストリーミングアプリケーションに対応(Volumio, Justboom Player, Max2play)
- サンプルレート最大48KHz、24bitの音楽再生
- Linux Alsamixerによるフルハードウェア制御、カスタマイズ、エラーモニタリング
推奨アプリケーション例
- どこでも使用できるワイヤレススピーカーのDIY
- インテリジェント・ホームオーディオ・システム
ソフトウエア&ツール
ビデオ
サポート