IRDC38063 概要 Evaluation board featuring the IR38063 a 600kHz, 25A SupIRBuck synchronous buck converter 利点 PVin = +12V (+ 13.2V Max), No Vcc required Vout = +1.2V at 0-25A Fs= 600kHz L= 0.215uH Cin= 4x22uF (ceramic 1206) + 1x330uF (electrolytic, optional) Cout=7x47uF (ceramic 0805) 推奨アプリケーション例 DC-DC パラメータ 技術資料他 注文 ボード ソフトウエア&ツール シミュレーション ビデオ トレーニング パッケージング サポート お問合せ