iMOTION™ Link
概要
Isolated Debug Probe for iMOTION™ motor control ICs
iMOTION™ リンクは、新世代のiMOTION™ モータ制御IC用の絶縁デバッグプローブで、iMOTION™ ICの設定、パラメータ表示、プログラミングを行うことができます。iMOTION™ リンクは、ユーザーのターゲットボード(最終アプリケーションボード)もしくは評価ボード上で、IMC100やモータ制御IC iMOTION™の後続製品シリーズのプログラミング、デバッグを行うために作成されたツールです。iMOTION™ PCソフトウェアと組み合わせて、モータ制御システムの調整を行うのに不可欠なツールです。
iMOTION™ リンクの使用に先立ち、必要なPCツール (MCRWizardおよびMCEDesigner)をインストールしてください。次のウェブページからダウンロード可能です。www.infineon.com/imotion-software 。必ず最新のファームウェアにアップデートしてください。詳細はiMOTION™ Linkユーザーマニュアルに記載されています。
特長
- 仮想COMポート (UART) 経由でのシステム及びモーターパラメータ設定および調整
- ARM® Cortex®のデバッグに対応
- シリアルワイヤデバッグ
- インフィニオンのシングルピンデバッグ (SPD)
- ターゲットボードへのDC出力電圧3.3V
- フルガルバニック1kV DC絶縁
- PCへの電源供給およびデータ転送用のUSBインタフェース
サポート