EVAL_DRIVE_3PH_PFD7
インフィニオンの最新スーパージャンクション技術に基づき、高速ボディダイオードを内蔵したCoolMOS™ PFD7ベースのハーフブリッジ・ゲートドライバICを搭載した三相インバータパワーステージ
本製品は、モータードライブアプリケーション向けに、ディスクリート・スーパージャンクション(SJ)MOSFET IPN60R1K5PFD7S および2ED28073J06FゲートドライバICを搭載した完全な評価ボードです。最大100W、600Vのブロッキング電圧を備えた、すぐに使える三相インバータパワーステージです。iMOTION™ コントローラと組み合わせることで、誘導センサーを使った滑らかな始動で、モータを一時間もかからず駆動させることができます。
EVAL_DRIVE_3PH_PFD7は、インフィニオンのディスクリートCoolMOS™スーパージャンクションMOSFETをベースに簡単にパワーステージを使えるように設計されています。本ボードは、センサレス磁界方向制御 (FOC)用のあらゆるアセンブリグループを備え、単相ACコネクタ、整流器、モータ接続用三相出力を搭載しています。パワーステージには、電流検出用のエミッタシャント、DCリンク電圧の測定用の分圧器を備えています。
本ボードは XMC™ Linkを介して簡単にインターフェース接続できます。本製品はXMC™全マイコン用の絶縁デバッグプローブです。
大切な注意事項:KIT_XMC_LINK_SEGGER_V1は、本評価ボードには同梱されていません。別途ご購入いただく必要があります。
特長
- CoolMOS™ PFD7および最新iMOTION™アルゴリズム
- 誘導センサーを使用した滑らかな始動
- 優れた軽負荷効率ソリューション
- センサレス磁界方向制御 (FOC)
- グラフィカルユーザインタフェース(GUI)の使いやすさ
利点
- 高効率
- コスト効果
- 簡易設計
- 製品の市場投入までの時間を削減
推奨アプリケーション例
コンポーネント一覧:
- モータ駆動アプリケーション用ゲートドライバIC
(2ED28073J06F) - 600V CoolMOS™ PFD7 SJ MOSFET
(IPN60R1K5PFD7S) - モーションコントロールエンジン(MCE)搭載iMOTION™ モータコントローラ
(IMC101T-T038) - シリコンショットキーダイオード
(BAT54-03W) - モノリシック集積された固定NPN型電圧レギュレータ
(IFX1117ME V33)
-
Evaluationboard EVAL_DRIVE_3PH_PFD7
Share 01_01 | Jan 14, 2020 | PDF | 3.97 mb