EVAL_BDPS_DD_TOLG
概要
キット評価ボード - TOLGパッケージのパワーMOSFET IPTG014N10NM5とBAS3010Bを使用した双方向バッテリー遮断用
この双方向バッテリー遮断用キット評価ボードはTOLGパッケージにパワーMOSFET IPTG014N10NM5とBAS3010Bを使用しています。双方向バック トゥ バック (back-to-back) MOSFET保護ボードはスタティックリレーとして使用されます。回路基板の安全で信頼性の高い双方向接続または切断を可能にします。双方向ディスコネクト ホットスワップおよび突入電流制御、逆極性保護、eヒューズおよび短絡保護、電源のオン/オフ。モジュール式のバック トゥ バック ボードは、電源バスのハイサイドまたはローサイドに配置できます。さらに、ボードはスタック可能で、TOLG MOSFETの多数の並列化を可能にします。
特長
- スタック可能で、多数の並列化が可能
- テストポイント搭載
- グラフィカル ユーザー インターフェース
利点
- 使いやすさ
- 短時間でのプロトタイプ作成
- 3kAを超える大電流を管
推奨アプリケーション例
- LEV (軽電気自動車, 電動輸送機器)
- AGV (サービスロボット)
- 電動工具
- エネルギー貯蔵
- バックアップシステム
部品一覧
ビデオ
サポート