EVAL_2500W_PFC_GAN_A
概要
CoolGaN™ 600V e-mode HEMTを使用した2500Wフルブリッジトーテムポール力率改善評価ボード
この2.5kW CCM(連続導通モード)フルブリッジPFC(力率改善)評価ボードは、インフィニオンのCoolGaN™テクノロジーの利点を活用して、サーバ電源やテレコム用整流器などの効率が重要なアプリケーションにおいて、システム効率を99%超に引き上げます。このボードは、CoolGaN™ 600V e-mode HEMT、CoolMOS™ C7 GoldスーパージャンクションMOSFET、EiceDRIVER™ゲートドライバICを採用しています。
ボードの入力電圧範囲は90~265VAC、出力電圧は390VDCです。すべてのパワー部品は、表面実装デバイス(SMD)であり、組立プロセスの迅速化、低コスト化を実現します。
Introduction Guide
Download the reference design data here.
ビデオ
サポート