EVAL-PFC5KIKWWR5SYS
概要
エアコンや電気自動車の充電器アプリケーション用650 V TRENCHSTOP™ 5 WR5 IGBT用評価ボード
本ボードは、インフィニオンのTRENCHSTOP™ 5 WR5 IGBT IKW40N65WR5を搭載した、高速スイッチング、アナログ制御、2チャネルのインターリーブ型5KW PFCコンバータです。PFCチョークの小型化、システム全体の小型化、BOMコストの削減など、多くのシステムメリットを実現しています。
インフィニオンのローサイドゲートドライバ1ED44175とrapid1パワーSiダイオードIDW60C65D1を使用した非常に効果的な設計例を示しています。
特長
- インターリーブ動作
- 調整可能なスイッチング周波数
- 連続導通モード
- 平均電流制御
- サイクルごとのピーク電流制限機能
- パワー半導体用サーマルシャットダウン機能
利点
- 標準的な昇圧PFCと比較して、2倍のfswと半分のリップル電流効果を実現
- EMIフィルターの小型化
- シングルPFC動作に比べてインダクタ電流リップルを低減
- デューティサイクル50%でインダクタ電流リップルゼロを実現
- TRENCHSTOP™ 5 WR5 IGBTにより、高いfswを実現し、インダクタを基板上に配置することが可能
- 最大効率97.8%を実現可能
- 簡単かつ迅速なデバイス選択
- 開発期間の短縮
- システムコストの削減
- コンパクトサイズ
図
トレーニング
サポート