EVAL-M7-LVMOS-INV
概要
OptiMOS™ 5 60 V MOSFET用 iMOTION™ MADK評価ボード
EVAL-M7-LVMOS-INVは、iMOTION™ Modular Application Design Kit (MADK) プラットフォーム用のパワーボードです。3相インバーターを実装し、最新世代のOptiMOS™ MOSFETをベースにしています。
このパワーボードと、対応するM7コネクタ付きiMOTION™ MADK 制御ボードを組み合わせることで、3相インバーターの電力と動作電圧の幅広い可変が可能なポートフォリオが構築されます。
1時間以内にモーターを作動させることができます。 EVAL-M7-D111Tは、iMOTION™ MADKプラットフォームの適合するパワーボードと組み合わせることで、ファン、ポンプ、コンプレッサーなど、さまざまなインバーター化モータ制御システムの迅速なプロトタイピングを可能にします。
特長
- OptiMOS™ 5 60 VパワーMOSFET
- RDS on (@10V) max 3.3 mΩ
- シングルまたはレグシャント電流フィードバック
- 5 Vと15 Vの電源を基板上に搭載
利点
- 300 Wまでのあらゆるモーターに即座に使用可能
- コストパフォーマンスの高いインバーター
- 堅牢な設計
- 非常に優れた軽負荷効率
図
サポート