EVAL-M5-E1B1245N-SIC
概要
7.5kWモータ駆動CoolSiC™ MOSFET評価ボード
この完成された評価ボードは、モータドライブ アプリケーション用の三相SiCパワーモジュールを搭載しています。XMC DriveCard 4400など、M5 32ピンインターフェイスコネクタを備えた制御ボードと組み合わせれば、インフィニオンの CoolSiC™ MOSFET をモータ駆動に利用して実証することができます。
この評価ボードは、6パックパワーモジュールFS45MR12W1M1_B11を使ったアプリケーション設計の初期段階において、お客様をサポートするために開発されました。このモジュールのオン抵抗(標準値)は45mΩで、定格ブロッキング電圧は1200Vです。非常に高い周波数のスイッチング動作を伴うモータドライブアプリケーションに最適です。
特長
- CoolSiC™ MOSFETを搭載したEasyPACK™ 1B 1200V / 45mΩ 6パックモジュール
- 鉛フリーの端子メッキ、RoHS指令に準拠
- 低インダクタンス設計
- 内蔵NTC温度センサー
- NTC温度センサ内蔵
- この評価ボードの特性は以下のとおりです。
- 入力電圧範囲 340~480VAC
- 最大モータ出力 7.5kW
- オンボードEMIフィルタ
- 電源部と信号部の間に基礎絶縁
- Δ∑-ADCによる絶縁された電流センシング
- Δ∑-ADCによる絶縁されたDCリンク電圧センシング
- サーミスタ出力
- 過負荷および短絡に対するハードウェア保護
- 過熱に対するハードウェア保護
- 保護時には6相のスイッチをすべて遮断
- 堅牢なゲートドライバテクノロジーで、過渡時および負電圧でも安定動作
- 5Vの補助電源
- 標準的なオシロスコーププローブ対応の計測ポイント
- PCBは、259mm x 204mmの寸法で、各層35μm銅箔の4層基板
利点
- MADKは、非常に高いfswのGPD/サーボドライブに最適
- CoolSiC™ MOSFETの6パック構成Easy 1Bを搭載
- センサーレス磁界方向制御(FOC)のためのすべての必要な部品を装備
- 短絡保護に加えて、過熱および過電流保護
推奨アプリケーション例
図
サポート