EVAL-M3-TS6-665PN
概要
ハーフブリッジドライバ、シングルローサイドドライバ、IGBT H5を搭載した三相インバータ電力段
EVAL-M3-TS6-665PNは、モータ駆動アプリケーション向けに、PFC搭載ディスクリートIGBT IKB20N65EH5およびゲートドライバIC IRS2890DS / IRS44273Lを搭載した完全な評価ボードです。600Vのブロック電圧、最大500Wのすぐに使える三相インバータ電力段です。.
EVAL-M3-102TなどのiMOTION™ MADK制御ボードと組み合わせれば、1時間以内にモータを駆動させることができます。
本評価ボードは、インフィニオンのディスクリートIGBTを使用して使いやすい電力段を提供できるよう設計されたものです。磁界方向制御 (FOC)用にあらゆるアセンブリーグループを搭載しています。モータ接続用に単相ACコネクタ、整流器、PFCインダクタ、ブーストPFC、三相出力を提供します。電力段はまた電流検出用にエミッタシャントを、DCリンク電圧計測用に電圧デバイダーを内蔵します。
特長
- 入力電圧 AC160V~265V
- 最大270W(ヒートシンク付)のモータ電力出力
- 力率改善
- オンボードEMIフィルタ
- シングルシャント電流検知
- 15V、3.3Vの補助電源
- 過電流保護
- DCリンク電圧検出
- サーミスタ出力
- 標準オシロスコーププローブに互換性のある計測テストポイント
- PCBサイズ 100mm × 110mm、各層35μmの銅箔で2層構造
- RoHS準拠
IGBT H5 IKB20N65EH5の主な特長:
- ハードスイッチングおよび共振トポロジーにおいてクラス最高の効率
- 650Vのブレークダウン電圧、低Qg
- RAPID1高速およびソフトアンチパラレルダイオードを使用したIGBT
- 最高接合部温度175°C
ハーフブリッジゲートドライバIRS2890DSの主な特長:
- +600Vに完全対応
- 統合ブートストラップ機能
- 過電流保護およびフォールト出力
- シュートスルー(クロス導通)保護
シングルローサイドゲートドライバ IRS44273L の主な特長:
- 低電圧ロックアウト機能
- ゲート駆動電源範囲 10.2V~20V
- 1.5Aの出力電流対応
図
サポート