EVAL-M3-IM564
概要
600V、IM564-X6D用のCIPOS™ Mini評価ボード
EVAL-M3-IM564は、CIPOS™ Mini PFC搭載インテリジェントパワーモジュール(IPM)を用いた設計の初期段階におけるサポート用に開発されました。iMOTION™ モジュラーアプリケーション設計キット(MADK)の一製品として、本パワーボードに対応するコントロールボードEVAL-M3-102Tを組み合わせて使用することにより、インフィニオンの最新技術評価用の「強力なインバータ + PFCシステム」を構築します。
本ボードは、CIPOS™ Mini製品ファミリーの一製品であるIM564-X6D用の評価ボードで、三相インバータステージおよびPFC(力率改善)ステージを、DIP 36x21Dにワンパッケージ化しています。CoolMOS™ パワーMOSFET、PFCステージ用の高速スイッチングダイオードを内蔵しており、最高150kHzのPFCスイッチング周波数を実現しています。また、アクティブ方式のPFCと組み合わせることにより、ファン、ポンプ、コンプレッサなどの様々なインバータモータ・コントロールシステムの高速プロトタイピングが可能です。
特長
- 3相モータ駆動用のパワーステージ
- 力率改善(CCMブーストPFCトポロジー)
- 耐電圧600V、内蔵チップ電流20 A
- 最大PFCスイッチング周波数150kHz
- 自然空冷で出力電力2800W
- オシロスコープの標準的なプローブを接続できるテスト端子
- 標準MADK™ M3 インターフェイスコネクタ
利点
- お客さまのアプリケーション用のIM564-X6Dの評価
- EVAL-M3-102Tと併せて使用すれば、一時間もかからずにモータを駆動させることが可能
- 低電圧ドメインでのモータ制御について理解可能
推奨アプリケーション例
図
サポート