EVAL-M3-CM615PN
概要
CIPOS™ Miniインテリジェントパワーモジュール用iMOTION™ MADK評価ボード
CIPOS™ Mini PFCを統合したIPMを使い、アプリケーション設計の最初の一歩をサポートする評価ボードです。IMC102T-F064 iMOTION™ コントローラをベースに、パワーボードを適合するiMOTION™制御ボードEVAL-M3-102Tと組み合わせることで、最新のインフィニオン技術を評価するためのパワフルなインバータ+PFCシステムが構築されます。
Eval-M3-CM615PNにはCIPOS™ Mini製品ファミリの1つであるIFCM15P60GDが含まれ、これがTRENCHSTOP™ IGBTに応じて3相インバータ段をPFC段と組み合わせます。
これにより、ファンやポンプ、コンプレッサ等、アクティブPFCと共にさまざまなインバータモータ制御システムの試作が可能です。
特長
- 3相モータを駆動するドライブするパワーステージ
- 力率改善(CCMブーストPFCトポロジー)
- ブロッキング電圧600V、内臓チップ電流15A
- 最大PFCスイッチング周波数40kHz
- 自然空冷で出力電力650W
- 標準的なオシロスコーププローブを接続できるテスト端子
- 標準MADK M3 インターフェイスコネクタ
利点
- お客様のアプリケーションに合わせてIFCM15P60GDモジュールを評価
- Eval-M3-102Tとの併用で、1時間以内にモータ駆動が可能
- 低電圧領域でのモータ制御の評価に最適
サポート