EVAL-M1-IM240-A
概要
600 V IM240-M6Y1B IPMを搭載したCIPOS™ Micro IPM用評価ボード
評価ボード EVAL-M1-IM240-Aは、CIPOS™ Micro IPMのIM240シリーズを使ったアプリケーション開発の第一歩をサポートするよう開発されました。本キットは、EVAL-M1-101TのようなM1 20ピンのインターフェース コネクターを搭載したコントロール ボードと組み合わせることで、モータードライブにおけるCIPOS™ Micro IPM技術をテストできるような完全なシステムを提供します。
本評価ボードには、ゲートドライバーを内蔵した600V IGBTベースの三相インバータ IM240-M6Y1B が搭載されており、サーキュレーター/吸入ポンプ/ハイドロニックポンプ、エアコンのファン、冷蔵庫のコンプレッサーなど、高効率なモータードライブアプリケーション向けに設計されています。
特長
- 三相モーターを駆動するパワーステージ
- 耐圧600VクラスのIGBT
- 出力電力 250W
- オシロスコーププローブ用標準テスト機能
- 標準的なMADK M1インターフェースコネクター
利点
- IM240-M6Y1Bを評価
- EVAL-M1-101Tで1時間以内にモーターを駆動可能
- インフィニオン製品でモーター制御の知識を深めましょう
図
サポート