EVAL-M1-IM231
概要
モータ駆動アプリケーション向けに600VのIM231-L6S1B IPMを搭載した CIPOS™ Micro IPM用評価ボード
評価ボードEVAL-M1-IM231は、IM231シリーズのCIPOS™ Micro IPMを使用したアプリケーション開発の最初のステップとしてご利用頂くために開発されました。EVAL-M1-101Tなどの20ピンM1インターフェイスと組み合わせることで、モータ駆動機器におけるインフィニオンのCIPOS™ Micro IPMテクノロジー評価を行うのに完全なシステムになります。
EVAL-M1-IM231評価ボードは、IM231-L6S1Bを搭載しています。本IM231-L6S1Bは、ゲートドライバを備えた600VのIGBTベースの3相インバータで、サーキュレーションポンプ、ドレンポンプ、循環水ポンプ、エアコン用ファン、冷蔵庫のコンプレッサなどの高速モータ駆動アプリケーション向けに開発されています。iMOTIONTM MADKプラットフォームの詳細はこちらからご覧ください。
特長
- 3相モータ駆動用電力段
- 阻止電圧600VのIGBT
- 出力400W
- オシロスコープ・プローブ用標準テスト機能
- 標準MADK M1インターフェイス・コネクター
利点
- IM231-L6S1B評価
- EVAL-M1-101Tを使用すれば、1時間以内にモータ駆動が可能
- インフィニオン製品を使用したモータ制御の理解
図
サポート