EVAL-M1-CTF620N3
概要
600Vのインテリジェントパワーモジュール(IPM) IM393-X6Fを搭載したCIPOS™ Tiny用評価ボード
IM393-X6F を搭載した評価ボードEVAL-M1-CTE620N3は、iMOTION™ モジュラー・アプリケーション・デザイン・キットの一つです。本パワーボードは、モータ駆動アプリケーション向けに三相CIPOS™ Tinyインテリジェントパワーモジュール (IPM)を搭載しています。EVAL-M1-101T など、20ピンのM1インターフェイスコネクタを備えた制御ボードと接続し、全速度範囲で永久磁石モータを駆動するCIPOS™ Tiny IPM技術およびを高度モータ制御エンジン (MCE 2.0)を実演します。.
本評価ボード EVAL-M1-CTF620N3は、CIPOS™ Tiny IPMを使用したアプリケーション開発や、センサレス正弦波制御で永久磁石を駆動する際の第一歩をサポートするため開発されました。
特長
- 三相モータを駆動する電力段
- ブロッキング電圧600VのIGBT
- 出力 600W
- 小型の三相インバータでPMモータを駆動
- 標準化されたiMOTION™ MADK M1プラットフォームインタフェース
- Tiny M (10A) またはX (20A) のIPMプラットフォームに、DIPまたはSIPのパッケージオプション
- RoHS対応
利点
- IM393-X6Fの評価
- 評価を始めやすい:最終製品までの開発時間を短縮
- 各Tiny IPM内には、UL認証を受けたパッケージと温度センサ
- フットプリントが小さいため、PCBの小型化が可能
- 高効率で省エネルギー
推奨アプリケーション例
図
サポート