EVAL-M1-36-44A
概要
CIPOS™ NanoインテリジェントパワーモジュールのためのiMOTION™ MADK評価ボード
EVAL-M1-36-44Aは、三相モータを駆動するための機能を完備したパワー段であり、IRSM836-044MA CIPOS™ Nano IPMを使用しています。標準化されたiMOTION™ MADK M1プラットフォームインターフェイスを備えており、対応するiMOTION™ MADK制御ボードとのさまざまな組み合わせが可能です。複数の標準的オシロスコーププローブを使って、主要な計測ポイントに容易にアクセスできます。 使用しているIRSM836-044MA は、省エネタイプのファンやポンプなど、高度な機器のモータドライブアプリケーション向けに設計された、4A、250Vのインテグレーテッドパワーモジュール(IPM)です。
1時間以内にモータを駆動。EVAL-M1-36-44Aと、iMOTION™ MADKプラットフォームの対応する制御ボードとを組み合わせると、さまざまなインバータモータ制御システム、たとえばファン、ポンプ、コンプレッサなどの迅速な試作が可能になります。
特長
- 三相モータをドライブする10~50Wモータドライブ用パワーステージ
- 標準の iMOTION™ MADK M1プラットフォームインターフェイス
- 110V 商用電源
- RoHS適合
利点
- デザインインが容易 – 早期の市場投入
- IRSM836-044MA CIPOS™ Nanoの採用でPCBスペースが縮小したことによりコスト低減とフットプリント小型化を実現
- MCEWizardおよびMCEDesignerツールを使ってモータのパラメータ設定およびチューニングを簡素化
推奨アプリケーション例
図
サポート