EVAL-M1-05-65D
概要
CIPOS™ Microインテリジェントパワーモジュール用iMOTION™ MADK評価ボード
評価ボードは、IRSM505-065DA2 CIPOS™ Microを備え、3相モータを駆動するパワーステージです。標準化されたiMOTION™ MADK M1プラットフォームインターフェースを備えています。複数の計測ポイントがあるため、オシロスコーププローブのアクセスが容易です。IRSM505-065DA2は、高エネルギー効率のファンやポンプといった最新の家電製品のモータ駆動アプリケーション向けに作られた2.6A 500Vインテリジェントパワーモジュール(IPM)です。
特長
- 3相モータを駆動するパワーステージ
- 標準的iMOTION™ MADK M1プラットフォームインターフェース
- 230 V Grid
- RoHS適合
利点
- デザインインが容易で市場投入サイクルが短い
- IRSM505-65DA2を使うことで同じPCBデザインを複数市場向けに使うことが可能
- IRSM505-65DA2のため、パッケージと温度センサはUL認証済
ビデオ
サポート