EVAL-ISSI20R02HCS インフィニオンのコアレス トランスフォーマー技術を採用した先進的なソリッドステート アイソレーター iSSI20Rxxx用評価ボード
概要
EVAL-iSSI20R02HxSは、インフィニオンのSSI(Solid State Isolator)(iSSI20R02H) を搭載した製品の機能を、アプリケーション回路で評価することを目的としています。ACスイッチ構成で iSSI20R02Hおよび2つのOptiMOS™ ISC015N06NM5LF MOSFETを搭載した評価ボードです。
特長
- iSSI20R02H + 2× OptiMOS™ ISC015N06NM5LF
- ACスイッチ構成
- 超高速過電流検出 (20 A)
- PTCサーミスタによる加熱保護 (オプション)
- 標準的なターンオン
- 加熱検出後の高速ターンオフ
- 過電流検出後の高速ターンオフ
- ダイナミック ミラークランプ
利点
- 短時間で SSIの評価および設計が可能
図
サポート