EVAL-IMOTION2GO
iMOTION™システム、ツールおよびソフトウェアの簡単なご紹介
本製品は、iMOTION™デバイスおよびシステム開発の初期段階向けのスターターキットです。このキットは、全てを1システムに収めたiMOTION™ツールおよびソフトウェアを最初に評価する場合に特に有用で、USBから電源を取ります。使われているIMC101T-T038は、IMC100 iMOTION™モータコントロールICシリーズの1つで、最先端センサレス磁界方向制御をコード化を要さずに実現する先進のモーションコントロールエンジン(MCE)を含むデバイスです。このキットは、iMOTION™ファームウェアの最新版と、基板上に搭載した小型モータを駆動させるスクリプトベースのデモが事前にプログラミングされています。USBスロットを通じてキットの電源が入るとすぐにデモが開始され、周期的にモータ速度や回転方向を変えます。
iMOTION™システムおよびツール評価の次のステップに進むためには、www.infineon.com/imotion-softwareウェブページから以下のファイルをダウンロードする必要があります。
- システム設定、制御、チューニングおよびモニタリングにはMCEWizardおよびMCEDesigner PC開発ツールが必要です。
- ツールのダウンロードの他に、デフォルトのプログラムを使用、変更する上で、正しくシステム設定を実施するために必要なファイルがいくつかあります。このページのソフトウェア&ツールタブのソフトウェアフォルダにある.zipファイル、iMOTION2Go Software Packageに、それらのファイルが含まれています。
また、MCEファームウェアやiMOTION™ PCツールに更新版がないか、定期的にこのウェブページをご確認ください。詳細情報はEVAL-M1-101T User Manualをご覧ください。
このツールの主要目的は、iMOTION™開発ツールとソフトウェアの評価および学習を、安全な環境下で実施していただくところにあります。そのため、ハードウェア自体は特定アプリケーション向けのリファレンスデザインではございません。よりアプリケーション指向の強いiMOTION™評価キットについては、iMOTION™ MADKウェブページをご覧ください。
特長
- 現場で立証された最先端のモーションコントロールエンジン(MCE)
- シングルシャントのセンサレスFOC (磁界方向制御)
- オンボードデバッガーインターフェイス
- ブラシレスDCモータ搭載のボード
利点
- iMOTION™システムおよびツールへの簡単かつ迅速な導入
- 無償のユーザーフレンドリなモーターパラメータ設定およびチューニングツール:MCEWizard および MCEDesigner
- 市場投入までの時間を短縮―モータ制御機能用のコードが不要
- 5V USB電源を使った安全動作