EVAL-IMM101T-046
iMOTION™ IMM101T-046MスマートIPMのためのスターターキット
EVAL-IMM101T-046は、iMOTION™ IMM101T-046MスマートIPMのためのスターターキットです。使用しているIMM101T-046Mデバイスは、インフィニオンの最初の小型IPMシリーズであるiMOTION™ IMM100シリーズの一部であり、きわめてコンパクトな12x12mm PQFNパッケージで、モータ制御などの三相インバータ機能、三相ゲートドライバ、MOSFETベースのパワー段を提供します。
このスターターキットは、iMOTION™モジュラーアプリケーション設計キット(MADK)プラットフォームの一部であり、 多数のさまざまなiMOTION™ MADK制御およびパワーボードとともに、電力定格や動作電圧においてスケーラブルな三相インバータの選択肢として幅広いポートフォリオを形成しています。
モータ制御システムを構成して動作させる前に、以下に示すファイルをiMOTION™ツールおよびソフトウェアのページからダウンロードする必要があります。
MCEWizardおよびMCEDesigner PCツール(システムの設定、制御、調整、監視に必要)
IMM101T-046M MCEソフトウェアパッケージ(最新のMCEファームウェアイメージ、対応するデフォルト設定ファイルおよびリリースノート)
EVAL-IMM101T-046に実装されたIMM101T-046Mは、製品発売開始時の現行リリースであるMCEファームウェア バージョン1.2.1があらかじめ書き込まれた状態で提供されます。定期的に「Tools & Software」ページを見て、MCEファームウェアおよびiMOTION™ PCツールの更新を確認してください。詳細情報については、EVAL-IMM101Tユーザーマニュアルをご覧ください。
1時間以内にモータを駆動できます。EVAL-IMM101T-046により、たとえばファン、ポンプ、コンプレッサなど、さまざまなインバータモータ制御システムの試作を迅速に行うことができます。
特長
- 実績のある高度なモータ制御エンジン(MCE)
- シングルシャントまたはレグシャントのセンサーレスFOC制御
- スクリプトエンジンにより柔軟性拡大
- 600 V / 1.26Ω MOSFET電力段
- ガルバニック絶縁されたオンボードデバッグインターフェイス
- 保護機能内蔵
利点
- MCEWizardおよびMCEDesignerツールによりモータのパラメータ設定および調整が容易
- 市場投入期間短縮 – モータ制御機能のためのコーディング不要
- オンラインシミュレーションツール利用可能
- iMOTION™ MADKプラットフォームに、同等の機能で電力定格や電圧定格の異なる各種のiMOTION™スマートIPMスターターキットを用意
推奨アプリケーション例