EVAL-IH-R5IPB-A-V1
概要
統合パワーデバイス(IPD)保護の評価ボード
本ボードは、誘導加熱調理器の代表的な動作条件でIEWS20R5135IPBの機能をデモンストレーションするように、誘導加熱アプリケーション向けのシングルエンド並列共振型(SEPR)コンバータを搭載しています。また、IPDの推奨設計になっています。おり、あらゆる動作条件において、ノイズのない信号、デバイスの再現性のある動作を保証するため、PCBのレイアウトが最適化されています。
特長
- 入力電圧:AC200V~250V
- インフィニオンXMC™ 1302による統合制御
- IPDの波形を簡単に測定し、デバイスの動作を理解
- 通信ループが最適化済み
- 共振コイルの外部接続により、交換・交換が容易
- IPDデバイスの置き換えが容易
- デバイスへ直接アクセスし、サーマルカメラを測定
サポート