EVAL-1EDSIC-PFC-5KW 過電流保護 (OCP) 内臓の650 V EiceDRIVER™1ED21271S65Fおよび650 V CoolSiC™ MOSFETを搭載した5 kWインターリーブ型トーテムポール
概要
電気機器の増加により電力網に負担がかかっていますが、先進的な力率補正 (PFC) トポロジーにより、この問題を軽減し、性能、効率、信頼性を向上させることができます。EVAL-1EDSIC-PFC-5KWは、CoolSiCを使用し、過電流保護 (OCP) 機能を備えた、インターリーブ型トーテムポール ソリューションです。半負荷時 (2.5 kW) に98.7%の高効率を実現し、故障からの保護が容易です。
特長
- インターリーブ型CCMトーテムポールPFC
- 過電流保護を内蔵
- 性能と堅牢性の向上
利点
- 半負荷時で高効率97.8%
- 100 V~240 Vの電源ラインで動作
- 固定 400 V DC 出力
- ピーク電流制限 50 A
図
サポート