EVAL-1ED44176N01F
概要
ローサイドゲートドライバー1ED44176N01F搭載の過電流保護機能テスト用評価ボード
過電流保護、イネーブル/フォールト出力機能を搭載したEiceDRIVER™ の25Vローサイドゲートドライバー、1ED44176N01F用評価ボードです。 本ボードには、パルスジェネレータとしてもコンパレータが搭載されており、1つの1ED44176N01Fで、SOT235パッケージのMOSFETスイッチに接続された調整可能な抵抗負荷(ポテンショメータ-R3)を駆動できます。
MOSFETは、抵抗負荷のオン/オフを制御します。ポテンショメータを回転させ、MOSFETのオン時にはループ電流を変え、シャント抵抗(R7)にかかる電圧を変化させます。 ボード上の2個のLEDは、1ED44176N01Fの異なる動作状態を表しています。緑色LEDの点灯時は、1ED44176N01Fが通常動作をしていることを表します。赤色LEDの点灯時は、1ED44176N01Fが異常状態にあることを表します。
EVAL1ED44176N01Fは、サンプリング量でインフィニオンをご利用いただけます。
特長
- 許容精度±5%の過電流制限閾値0.5V
- 正電圧入力による過電流保護
- フォールト出力、イネーブル機能用シングルピン
- 設定可能なフォールト出力時間
- 低電圧ロックアウト機能
- CMOSシュミットトリガ入力
- 3.3V、5V、15Vの入力ロジックに対応
- 出力の位相が入力と一致
- ロジックと電力グランドを分離
- 2 kV ESD HBM
利点
- 過電流保護、シングルピンフォールト出力、イネーブル機能を統合することにより、面積とコストを削減。
- OCP閾値許容値±5%による高精度な検出
- 調整可能なフォールト出力時間設定
- 低電圧ロックアウト機能による低電源電圧保護
- 業界標準パッケージ
推奨アプリケーション例
図
サポート