DEMO_BASSAMP_60W_MA12070
概要
MERUS™ MA12070:楽器用のベースアンプ
MA12070楽器用ベースアンプは、壁掛けアダプター、バッテリー駆動のプロ仕様の超効率的でポケットサイズの60Wの楽器用ベースアンプです。古典的な真空管ベースアンプのトポロジーをモデルにし、インフィニオンのMERUS™アンプ技術の卓越したオーディオ品質とクラス最高の効率性を用いて、本物の真空管プリアンプの持つあらゆるニュアンスを増幅しています。
特長
- 1 × 60W@4Ωのスピーカー出力
- 壁コンセント用安定化アダプターで動作
- 12AU7真空管プリアンプ
- 3.5mmステレオAUX入力
- グランドリフトスイッチ付きXLR D.I.出力、
- スラップベースサウンド用のブライトスイッチ
- 低待機電力消費
利点
- 優れた音質
- 古典的なベースアンプのトポロジーに基づいた設計
- 純正真空管プリアンプ
- コンパクトでスケーラブルなプラットフォーム
- 優れた効率性
推奨アプリケーション例
List of Components
- アナログ入力付きオーディオアンプ
(MA12070) - DC/DC降圧電圧レギュレータ
(TLE8366EV) - デュアルPチャンネルHEXFETパワーMOSFET
(IRF9358) - 中電力AFショットキーダイオード
(BAS3010A-03W) - NPNシリコンAFトランジスタ
(BC847C)
ビデオ
サポート