CYBLE-343072-EVAL-M2B
概要
AIROC™ CYBLE-343072-EVAL-M2B Bluetooth® LEモジュール評価キット
インフィニオンのAIROC™ CYBLE-343072-EVAL-M2B Bluetooth® LEモジュール評価キットでは、AIROC™ CYBLE-343072-02グローバル認証モジュールを使用した幅広いIoTアプリケーションの評価、プロトタイプ作成、開発が可能です。AIROC™ CYBLE-343072-02は、トレースアンテナを内蔵した2.4 GHz Bluetoothトランシーバーモジュールで、超低消費電力のBluetooth® LE 5.2デバイスのAIROC™ CYW20835 system on a chip (SoC) を使用しています。本キットは、ホームオートメーション、センサー (医療、家庭、セキュリティ、産業)、照明、Bluetooth® Mesh、あらゆるBluetooth®接続IoTアプリケーションに対応し、市場投入までの時間を短縮すると同時に、迅速な開発が可能です。
AIROC™ CYBLE-343072-EVAL-M2B Bluetooth® LEモジュール評価キットは、ModusToolbox™ソフトウェアおよびツール内のAIROC™ Bluetooth® SDK v3.2以降に対応しており、Bluetooth® LEおよびBluetooth® Mesh使用例に関する多くのサンプルコードや文書をご利用いただけます。ModusToolbox™の詳細およびBluetooth® SDKの最新バージョンのダウンロードは、Bluetooth® SDKコミュニティページをご覧ください。
AIROC™ CYBLE-343072-EVAL-M2B Bluetooth® LEモジュール評価キットの特長:
- Generic Access Profile (GAP), Generic Attribute Profile (GATT), MESH, Find Me Profile (FMP), HID Over GATT (HOGP), Health Thermometer Profile (HTP), Proximity Profile (PXP) など、様々なBluetoothプロトコルに対応した評価用ボードです。
- シリアルフラッシュを搭載した評価ボード
- 通信およびプログラミング用の入出力インターフェース
- デバッグおよび接続用の外部ヘッダー
- USB電源またはコイン電池へのインターフェース
- トレースアンテナおよびPAおよびLNAを搭載
- 24 KHz水晶発振子
- 1 X モジュール Arduino 評価ボード (CYBLE-343072-EVAL-M2B) (オンボード AIROC™ モジュール (CYBT-343072-02) )
- USB - UARTプログラミング用USBケーブル × 1
- 便利なユーザーボタン
サポート