CY8CKIT-149
PSoC™ 4100S Plus プロトタイピングキット
PSoC™ 4100S Plus プロトタイピングキットでは、PSoC™ 4100S Plus デバイスの評価、インフィニオンの第4世代低消費電力CAPSENSE™ ソリューションを使用した開発を行うことができます。スナップアウェイ フォームファクタで設計されているため、KitProg (オンボード プログラマーおよびデバッガー) をターゲットボードから独立させて使用できます。
PSoC™ 4100S Plus プロトタイピングキットは、PSoC 4100S Plus デバイスを搭載しています。PSoC™ 4100S Plusデバイスは、Arm Cortex-M0+コア、フラッシュ最大128KB、SRAM 16KB、プログラマブル アナログ ブロック9個、プログラマブル デジタル ブロック13個、スマートI/O24本を含む汎用I/O54本を備えたインフィニオンのPSoC™ 4です。また、インフィニオンの第4世代の低消費電力CAPSENSE™ソリューションも搭載しています。
PSoC™ 4100S Plus プロトタイピングキットには、インフィニオンの第4世代静電容量式センシング ソリューションを搭載しており、ノイズの多い環境や液体の存在下でも「動作」します。
このキットでは、静電容量式ボタン3つと6セグメントの静電容量式スライダーを搭載した静電容量式ボードを2つ使用して、CAPSENSE™の評価と開発を迅速に行うことができます。
PSoC™ 4100S Plus プロトタイピングキットは、ブレッドボード互換フォーマットですべてのデバイス I/O に簡単にアクセスでき、EZ-BLE Bluetooth モジュール、LED、プッシュボタンが含まれています。
このキットには、PSoC™ 5LPを使用して設計したオンボードのプログラマーとデバッガーも含まれており、CMSIS-DAPやドラッグ アンド ドロップ プログラミングなどの業界標準のプログラミング インターフェースに対応しています。
PSoC™ Creatorは、PSoC™システムのハードウェアとファームウェアの編集、コンパイル、デバッグを同時に実行できる統合開発環境 (IDE) です。アプリケーションは、回路図キャプチャーと150以上の検証済みの量産可能なペリフェラルコンポーネントを使用して作成します。本キットをサポートする最新のPSoC™ Creatorのベータ版は、PSoC™コミュニティでご覧いただけます。
- CY8CKIT-149 PSoC 4100S Plusプロトタイピングボード
- クイックスタートガイド