サージ保護デバイス

  • 製品
  • ハイライト
  • 技術資料他
  • ボード
  • シミュレーション
  • ビデオ
  • Forums
  • サポート
  • ソフトウエア&ツール
  • myInfineon

インフィニオンでは、サージや静電放電(ESD)、電気的高速過渡現象(EFT)による過電圧に敏感な電子機器の損傷を防ぐための信頼性に優れたさまざまなソリューションを提供しています。

 

サージ保護デバイスの概要

 

  • IEC61000-4-4およびIEC61000-4-5に準拠したサージ保護とEFT保護
  • 厳しい産業用アプリケーションにも耐える優れたESD吸収能力(±30kV
  • 極めて低い制限電圧と高速な応答時間
  • リーク電流が極めて低く、消費電力の少ないダイオードデバイス
  • 小型のフォームファクタにシングルラインデバイスとマルチライン保護アレイを統合


製品 OPN 製品ステータス オンライン注文 パッケージ Green Target Application VRWM CL VESD VESD (IEC61000-4-2 contact) Rdyn (forward) Rdyn (reverse)
検索結果: 5                  
descending ascending           descending ascending descending ascending descending ascending descending ascending descending ascending descending ascending descending ascending descending ascending descending ascending descending ascending descending ascending descending ascending
DSL70  

DSL70E6327HTSA1

active and preferred

Buy online

PG-SOT143-4

DSL
DSL
50.0 V
-
-
-
2.5 pF
5.0 pF
-15.0 kV
15.0 kV
15.0 kV
0.1 Ω
TVS3V3L4U  

TVS3V3L4UE6327HTSA1

active and preferred

Buy online

PG-SC74-6

Ethernet 10/100/1000
3.3 V
-
-
-
2.0 pF
3.0 pF
-30.0 kV
30.0 kV
0.12 Ω
0.09 Ω
ESD300-B1-02LRH  

ESD300B102LRHE6327XTSA1

discontinued

 

 

PG-TSLP-2

Audio
Ethernet 10/100/1000
Keypad
Headset
-
-3.3 V
3.3 V
1.2 pF
-
-
-30.0 kV
30.0 kV
0.23 Ω
0.23 Ω
ESD307-U1-02N  

ESD307U102NE6327XTSA1

active and preferred

 

 

PG-TSNP-2

- - - - -
270.0 pF
350.0 pF
-30.0 kV
30.0 kV
- -
ESD311-U1-02N  

ESD311U102NE6327XTSA1

active and preferred

 

 

PG-TSNP-2

- 15.0 V
-
-
210.0 pF
-
-
-30.0 kV
30.0 kV
0.07 Ω

インフィニオンは、小型パッケージで高速充電アプリケーション(USBクイックチャージ)専用の、新しいTVSサージ保護デバイスを開発しました。 

 


Application Notes

Title Size Date Version
700 KB 21 7 2017 01_00

Product Brochure

Title Size Date Version
2.5 MB 20 1 2017 01_00

Simulation Models

Title Size Date Version
772 KB 10 7 2017 01_00
179 KB 10 7 2017 01_00
542 KB 10 7 2017 01_00

 

CoolMOS™ in ThinPAK 5x6

ESD Protection Devices by Infineon Technologies

Gadgets are getting increasingly important in our life. However, all the gadget features can be enjoyed only, if the gadget works reliably anytime.

 
Length 3:54

Find an answer to your question

Infineon welcomes your comments and questions.

If you have any questions concerning our products, please fill out the following form. Your inquiry will be sent to the appropriate specialist who will be in touch with you as soon as possible.

You will receive a confirmation E-mail to validate your address in our system. Any attached file to the reply which will help to support your inquiry is highly appreciated.

For more information about our privacy policy please click on Privacy Policy

Where to buy

Please use our location finder to get in contact with your nearest Infineon distributor or sales office

Find a location

Ask Infineon