低容量ESDデバイス
概要
インフィニオンの低容量シリーズ製品は、USBやHDMIなどの高速データ回線、あるいはNFCやGPS、WLANなどのRFアンテナで最適な伝送信号品質を実現します。
低容量TVSの概要:
- 極めて低い容量
- 単方向型または双方向型のESDダイオード
- 最小「0.4× 0.2mm」の超小型パッケージ
- 極めて低いリーク電流
製品
ハイライト
インフィニオンは、TVSダイオードのチップスケール パッケージの低容量ESDシリーズも拡張しています。このシリーズでは、高い性能(ESD保護、信号の完全性)と堅牢性、品質、リーズナブルな価格のすべてを備えた製品を超小型の01005(0.4 x 0.2 x 0.15 mm)パッケージで提供します。
ビデオ
サポート