TLE9015QU
概要
TLE9015QUはインフィニオンのバッテリ管理トランシーバIC製品ファミリーの1つです
TLE9015QUは、リチウムイオンバッテリの内部で、複数のTLE9012AQUデバイスをデイジーチェーン接続するために設計されたバッテリ監視トランシーバICです。2組のUARTおよびiso UARTインターフェイスのペアによって、リング通信をサポートし、低コストでシステムの可用性を高めています。
また、各TLE9012AQUにプログラム可能な複数の入出力を持つエラー管理ユニットを備えて、双方向情報フローを実現します。
特長
- ホストマイクロコントローラとのシリアル通信用に2つのUARTポート
- バッテリパック内部でのデイジーチェーン通信用に2つのiso UART
- マイクロコントローラからセンシングICへ完全透過型通信方式
- リングモードトポロジ互換(必要デバイス1個のみ)
- CRCチェックによる通信の完全性(CRC改変なし)
- 外部ノイズに対する高い堅牢性
- 汎用エラーピン
- 内部ラッチ付き2つの外部フォールト入力
- 外部マイクロコントローラトリガ用のエラー出力ピン
- 電源監視内蔵
- 低電力スリープモード
- AEC-Q100適合
利点
- トランスやコモンモードチョーク不要で堅牢な通信
- 面倒な設定なしでマスターオントップまたはマスターオンボトムを選択可能
- エラー管理ロジックを使用した双方向通信方式
- リングモードトポロジにより低コストでシステム可用性を向上
推奨アプリケーション例
- ハイブリッド車(HEV)
- プラグインハイブリッド車(PHEV)
- バッテリ式電気自動車(BEV)
- エネルギーストレージシステム(ESS)
- 住宅用エネルギーストレージシステム
- CAV
データシート全部を含む技術および安全に関する資料一式へのアクセス:
- お客様の会社の電子メールアドレスでmyinfineon.comに登録してください。
- 貴社担当の代理店または営業担当者にご連絡いただき、お客様のmyInfineonアカウントのステータスをパートナーへ格上げするように依頼してください。これは、インフィニオンのmyICPポータルにアクセスに必要です。
- ログイン名を次のアドレスにお送りください。Battery.Management@infineon.com
- 一度登録すると、その後、自動更新サービスが提供されます。
- すべての登録手続きが完了するまでに、(時差のため)最大24時間かかります。
サポート