TLE9012AQU
概要
TLE9012AQUはインフィニオンのバッテリ管理センシングIC製品ファミリーの1つです
TLE9012AQUは、車載分野(MHEV、HEV、PHEV、BEVなどあらゆる種類の電気自動車)、産業用(エネルギーストレージシステム)および民生用(電動自転車バッテリ管理システム、住宅用エネルギーストレージなど)の多くのアプリケーションで使われる、リチウムイオンバッテリパック向けに設計されたマルチチャネルバッテリ監視およびバランシングシステムICです。
TLE9012AQUは、主に4つの機能、すなわちセル電圧計測、温度計測、セルバランシング、およびメインバッテリコントローラとの絶縁された通信を実現します。さらに、TLE9012AQUは、正常な機能の確保に必要な診断ツールを提供し、制御対象バッテリの周囲にいる人の安全を保証します。
特長
全般:
- 最大12個の直列接続されたセルを監視
- 最大20デバイスの通信をサポート
- 活線挿抜をサポート
電圧計測
- 各セルに対して16ビット高分解能ADC計測
- SoC (State-of-Charge、充電状態)およびSoH(State-of-Health、劣化状態)計算のための高精度計測
- 温度補償された計測
- 内蔵ノイズフィルタ
- 計測ビット長を選択可能
温度計測
- 外付けNTC接続用の温度計測チャネル5個
- 内部温度計測および監視
バランシング
- バランシング電流最大150mAの内蔵バランシングスイッチ
ブロック間通信インターフェイス(IBCB)
- バッテリブロック間通信用の堅牢な差動シリアルインターフェイス
- 最大2Mbpsの高速通信
- 電力平衡型通信方式
グリーン製品(RoHS適合)、AEC-Q100認定済み、ASIL-C BMS安全アプリケーションのサポートによりISO 26262対応
安全機能
- 独立した2個の内部基準電圧
- 異なるADCによるブロック電圧計測
- 設定可能なアナログ過電圧/不足電圧コンパレータ
- CRCによるエンドツーエンドのセキュアな通信
- CRCによるセキュアな設定レジスタ
- 負荷オープン検出内蔵
- 非常モードの通信
利点
- トランスやコモンモードチョーク不要で堅牢な通信
- ストレスセンサー技術により、はんだ付け後でもクラス最高の電圧計測精度
- 内蔵診断により機能安全設計が容易
- ローカルグラウンド上にマイクロコントローラを備えたシステム向けのUART通信内蔵
推奨アプリケーション例
- マイルドハイブリッド車(MHEV)
- ハイブリッド車(HEV)
- プラグインハイブリッド車(PHEV)
- バッテリ式電気自動車(BEV)
- 12Vリチウムイオンバッテリシステム
- エネルギーストレージシステム(ESS)
- 住宅用エネルギーストレージシステム
- 電動自転車バッテリ管理システム
サポート